Inline-klemme - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

Inline-motorstyringsklemmer, elektronisk reverserbar motorstart, til 1,5 kW /400 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Effektklemmen med én kanal til reverserbar drift har elektronisk motorbeskyttelse. Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem.
Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem.

Dine fordele

  • Integreret elektronisk motorværn i henhold til IEC 60947-4
  • Tilslutningsmulighed for et eksternt passivt bremsemodul
  • Lokal håndbetjening
  • Motorstyring over udgangsprocesdata
  • Motorstrømsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 2727378
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI171 -
Katalogside Side 186 (C_6_2017)
GTIN 4017918168490
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 500,000 g
Toldtarifnummer 85389091