Inline-klemme - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Inline-motorstyringsklemmer, elektromekanisk direktstart, til 3,7 kW /400 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Effektklemmen med én kanal har elektronisk motorbeskyttelse.
Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem.

Dine fordele

  • Integreret elektronisk motorværn i henhold til IEC 60947-4
  • Tilslutningsmulighed for et eksternt passivt bremsemodul
  • Lokal håndbetjening
  • Motorstyring over udgangsprocesdata
  • Motorstrømsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 2727365
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI171 -
Katalogside Side 187 (C_6_2017)
GTIN 4017918168483
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 550,000 g
Toldtarifnummer 85389091