Inline-klemme - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Inline-motorstyringsklemmer, elektronisk direktstart, til 1,5 kW /400 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Effektklemmen med én kanal har elektronisk motorbeskyttelse.
Klemmen giver mulighed for kobling, beskyttelse og overvågning af en trefaset asynkron motor via et bussystem.

Dine fordele

  • Integreret elektronisk motorværn i henhold til IEC 60947-4
  • Tilslutningsmulighed for et eksternt passivt bremsemodul
  • Lokal håndbetjening
  • Motorstyring over udgangsprocesdata
  • Motorstrømsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 2727352
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI171 -
Katalogside Side 186 (C_6_2017)
GTIN 4017918168476
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 450,000 g
Toldtarifnummer 85389091