Inline-klemme - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 8 udgange, 24 V DC, 500 mA, 4-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.

Dine fordele

  • 8 digitale udgange
  • Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
  • Total strøm på klemmen: 4 A
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2726269
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 66 (AX-2007)
GTIN 4017918162863
Toldtarifnummer 85389091