Inline-klemme - IB IL 24 DI 8 - 2726227

Inline-digital-indgangsklemme, uden tilbehør, 8 indgange, 24 V DC, 4-leder-tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • 8 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 2 A
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2726227
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 63 (AX-2007)
GTIN 4017918162856
Toldtarifnummer 85389091