Busterminal - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

INTERBUS-buskobler, med lysledertilslutning, 24 V DC, uden tilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Inline-busterminalerne forbinder klemmerne i en Inline-station med INTERBUS-netværket.
For at tilkoble INTERBUS-fjernbussen anvendes en lysledertilslutning. Tilslutning af fjernbusledningen til busterminalen foregår via F-SMA-stik
Busterminalen overtager følgende funktioner i en Inline-station:
- opfriskning af INTERBUS-fjernbussignaler
- afkobling af den videreførende fjernbus eller de tilsluttede ind-/udgangsklemmer pr. softwarekommando
- forsyning af tilsluttede ind-/udgangsmoduler ved hjælp af en integreret netadapter
- tilslutning til funktionsjord ved montering på bæreskinnen.
Inline-klemmerne kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. Felterne bestykkes med mærkeark, som kan mærkes individuelt afhængig af anvendelsen. Desuden fås mærkestrimlerne ZBFM -6-... til mærkning af klemmestederne.
Ved projekteringen skal det bemærkes:
Den samlede logikstrøm fra alle de klemmer, der er tilsluttet en Inline-busterminal, må ikke overskride det totale tilladte strømforbrug på 2 A. Afhængig af stationskonfigurationen kan antallet af klemmer, der kan tilsluttes, således være mindre end 63.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2726191
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
Toldtarifnummer 85389091