I/O-modul - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

Illustrationen viser udgaven IB ST 24 DIO 8/8R/3

Digital INTERBUS-ST-ind-/udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmedel med fjederkrafttilslutning og modulelektronik, 8 indgange, 24 V DC, 8 relævekslerudgange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

De digitale INTERBUS-ind-/udgangsmoduler er konstrueret til tilslutning af 8 sensorer og 8 aktuatorer i 3-leder teknik.
Modulelektronikken er udført stikbart. Ved en fejl forbliver den passive grundklemmeblok på bæreskinnen, og den aktive elektronik udskiftes hurtigt og enkelt.
Modulerne er beskyttet mod fejltilslutning, og udgangene er desuden beskyttet med sikringer mod kortslutning. Sikringernes tilstand overvåges, og eventuelt forekommende fejl meldes til styringen.
Ved påklipsning på bæreskinnen etableres der automatisk en jordforbindelse mellem modulerne og bæreskinnen.
Til visning af ind-/udgangsstatus og busdiagnose er der på oversiden af modulelektronikken placeret LED'er, der konstant informerer om modulets tilstand.
Alle modulerne kan mærkes individuelt på det store, opklappelige mærkningsfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer. Tilslutningspunkter kan desuden mærkes individuelt med mærkestrimler.

Dine fordele

  • 8 digitale indgange
  • 8 relæudgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 3-lederteknik
  • Fjederkraft- og Push-in-tilslutningsteknik

Varedata

Bestillingsnøgle 2726010
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918153991
Toldtarifnummer 85389091