Funktionsmodul - IB ST 24 V.24 - 2725480

INTERBUS-ST-modul, med RS-232-C-, RS-485- og RS-422-grænseflade, til seriel dataoverførsel, kapslingsklasse IP20, V.24

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS ST seriel overførsel
IB ST V.24-modulet gør det muligt at tilslutte intelligente periferikomponenter uden INTERBUS-grænseflade, som f.eks. automatiseringskomponenter, protokolprintere, identifikationssystemer eller procesomformere, til et INTERBUS-system.
Til den serielle dataoverførsel er standard-grænseflader RS-232-C, RS-485 og RS-422 integreret i modulet. Grænsefladerne kan indstilles op til 19200 Bd. I sende- og modtageretning står et 4 kByte bufferlager til rådighed for brugeren.
Tilslutningen sker over et 8-polet MINI-COMBICON-stik. Monteringen foretages hurtigt og nemt ved påklipsning af modulet på en bæreskinne.

Varedata

Bestillingsnøgle 2725480
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI351 -
GTIN 4017918154295
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 220,000 g