I/O-modul - IB ST ZF 24 BDO 16/3-500 - 2724915

Digitalt INTERBUS-ST udgangsmodul, 16 udgange, 24 V DC, 250 mA, 3-ledertilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmedel med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard-digital-udgangsmoduler
De digitale INTERBUS-udgangsmoduler er konstrueret til tilslutning af digitale aktuatorer, som elektromagnetiske ventiler, kontaktorer og optiske signalgivere.
Ud over standardmodulerne IB ST 24 BDO ... afrundes programmet med moduler med en udvidet funktion.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov. Derudover er nogle moduler forsynet med yderligere elektroniske funktionaliteter som:
- placering af udgangskanalerne i op til fire potentialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse af hver udgangskanal
- højere udgangsstrøm, som er nødvendig i de enkelte anvendelsestilfælde
Begge produktlinjer besidder alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik.

Varedata

Bestillingsnøgle 2724915
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918153816
Toldtarifnummer 85389091