Tilslutningskort - IBS PCCARD SC/I-T - 2724876

Fieldbuskort i PCCARD-format, med potentialeadskillelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort, Generation 4 til pc'er. Hermed findes der også til notebooks og kompakte pc'er eller styringer et INTERBUS-tilslutningskort. Modulet, i formatet PCCARD (PCMCIA), har en softwaregrænseflade, der er kompatibel med IBS PC ISA SC/I-T og indeholder driversoftware til styresystemerne Windows 95 og NT. En driver til Windows 2000 er på vej. Idriftsættelse og service af INTERBUS-anlæg kan nu gennemføres med CMD og enhver type notebook. Modulet kan ikke køres i kombination med andre pc-kort. Også i forbindelse med udvidelser til PCCARDs (CardWare, CardManager, CardExecutive osv.) kan der ske fejl. Disse fejl vil først blive afhjulpet med Windows 2000.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2724876
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 338 (AX-2007)
GTIN 4017918148904
Toldtarifnummer 84733020