Tilslutningskort - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Ikke noget billede til rådighed

Tilslutningskort til pc-systemer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Slot S5: Pc-baseret driftstidssystem med INTERBUS til styringen Simatic S5
Den pc-baserede styring IBS ISA S5-945 PC40/T fra PHOENIX CONTACT integrerer velkendte standarder og innovative teknologier: INTERBUS, PC-teknologi og kommandokompatibilitet i henhold til programmeringssproget STEP 5.
IBS ISA S5-945 PC40/T kan bruges i applikationer med styringssystem og betjenings- eller visualisierings-pc. Med de integrerede, åbne grænseflader åbnes optimale muligheder for brugeren til realisering af automatiseringsopgaven, uden at skulle bruge ekstra grænsefladekort. Dermed garanteres integrationen af I/O'er og fieldkomponenter over INTERBUS og en integreret DDE- og DLL-grænseflade til en hurtig adgang fra Windows-pc'en til PLC'en.
Alt i alt opnås ægte omkostningsfordele med IBS ISA S5-945 PC40/T sammenlignet med diskrete løsninger. Overtagelsen af eksisterende system- og programmeringskendskaber gør integrationen nemmere i komplekse systemer og forkorter idriftsættelsestiderne ved realisering af nye automatiseringskoncepter. Programmering sker valgfrit med den originale Siemens programmeringsenhed eller med kompatible programmeringssystemer. Med IBS ISA S5-945 PC40/T opnår brugeren også en større accept af pc-baserede styringsløsninger hos sine slutkunder.

Varedata

Bestillingsnøgle 2724818
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918323837
Toldtarifnummer 84733020