Funktionsmodul - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

Illustrationen viser udgaven IB ST 24 INC/2

INTERBUS-ST-positionsmodul, 2 inkremental-encoder-indgange, 8 digitale indgange, 8 digitale udgange, 24 V DC, 0,5 A, kapslingsklasse IP20, bestående af: klemmedel med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Positioneringsmodulet IB ST 24 INC/2 er konstrueret til direkte tilslutning af to inkrementalværdigivere over D-SUB-stik. Modulet er konstrueret med 2 kanaler, der kan betjenes uafhængigt af hinanden. Hver kanal består af hver 4 digitale indgange 24 V DC og 4 digitale udgange 24 V DC, 500 mA. Ind-/udgangene har forskellige betydninger i de tre driftsarter: tælling, længderegistrering og positionering.
Modulet er konstrueret med 2 kanaler, der kan betjenes uafhængigt af hinanden. Hver kanal består af hver 4 digitale indgange 24 V DC og 4 digitale udgange 24 V DC, 500 mA.
Ind-/udgangene anvendes forskelligt i de 3 driftstyper tælling, længderegistrering og positionering.
Tælling:
I denne driftstype kan modulet tælle impulser afhængig af længde og retning (op- eller nedad). Hvis tællingen indordnes under et tidsgrundlag (timer), kan hastighedsmålinger med inkrementalværdigivere let gennemføres. Betinget af en hændelse kan der styres en udgang pr. kanal.
Længderegistrering:
Ved længderegistrering defineres længdeangivelsesområder, hvori udgange sættes, ved hjælp af måleværdier. Hvis den faktiske værdi befinder sig inden for det fastlagte område, styres den tilsvarende udgang af modulet. Der står fire udgange til rådighed pr. kanal.
Positionering:
I denne applikation fastlægges den ønskede position for objektet via styringsprogrammet. Tillader applikationen det, kan positionsværdier også lagres individuelt (254 pr. kanal), som modulet selv starter efter kald.Styredata, som f.eks. køreretning (venstre/ højre) og hastighed (hurtig/langsom), fastlægges direkte af INTERBUS-ST-modulet ved hjælp af de digitale udgange. Endepunkts- og referencepunktskontakter tilsluttes direkte til de digitale indgange.
Styredata, som f.eks. køreretning (venstre/ højre) og hastighed (hurtig/langsom), fastlægges direkte af INTERBUS-ST-modulet ved hjælp af de digitale udgange.
Endepunkts- og referencepunktskontakter tilsluttes direkte til de digitale indgange.
Positioneringsmodulet leveres enten med skruetilslutning eller med fjederkrafttilslutning.

Dine fordele

  • Positionsregistrering med inkrementalværdigiver
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
  • Stikbar fjederkrafttilslutning i direkte tilslutningsteknik

Varedata

Bestillingsnøgle 2723903
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918154110
Toldtarifnummer 85389091