I/O-modul - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

INTERBUS-RT analogt ind-/udgangsmodul, 4 udgange, 24 V DC, 2-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, uden stiksæt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-RT-moduler med analoge ind-/udgange
De analoge ind-/udgangsmodulerne i den velkendte INTERBUS-RT-familie giver brugeren mulighed for at indlæse og udsende analoge værdier. Til dette formål står der tre forskellige modultyper til rådighed:
a) 4 analoge indgange og 2 udgange
Indgangsområde:
- Spændingsmåling (unipolar/bipolar)
- Strømmåling (unipolar/bipolar)
- Modstandsmåling
- Temperaturmåling
Udgangsområder:
- Spændingsudgang
- Strømudgang
b) 8 analoge indgange
- Spændingsmåling (unipolar/bipolar)
- Strømmåling (unipolar/bipolar)
c) 4 analoge udgange
- Spændingsudgang
- Strømudgang
Passive sensorer kan forsynes direkte fra modulet. Parametreringen af ind- og udgangskanalerne sker over INTERBUS direkte fra styringen.
Tilslutningen af sensorerne/aktuatorerne sker direkte på modulet i 1-, 2-, 3- eller 4-leder-tilslutningsteknik direkte på modulet ved hjælp af stikbare COMBICON-skrueklemmer eller fjederkraftklemmer. De enkelte tilslutningsstik er kodet for at undgå ombytning under installationen.
Ved anvendelse af stikbare tilslutningsklemmer og D-SUB-stik til tilslutning af INTERBUS opnås en stående tilslutning. I tilfælde af fejl eller ændringer kan modulerne således udskiftes hurtigt og enkelt.
Den elektriske kontakt til jordforbindelsen dannes ved montering på bæreskinnen eller direkte på en montageplade.
Til rangering af yderligere potentialniveauer står der flere forskellige rangeradaptere til rådighed.
I/O-status-LED'er og busdiagnosevisning informerer til enhver tid om modulernes tilstand.
Alle modulerne kan mærkes individuelt i det store tekstfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer. Reservetekstfelter til alle modultyper tilbydes naturligvis også.

Varedata

Bestillingsnøgle 2723181
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918141295
Toldtarifnummer 85389091