Tilslutningskort - IBS BA DSC/I-T - 2723042

Tilslutningskort, med potentialadskillelse til Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501-styringer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS tilslutningskort til Bosch-styringer
Med tilslutningskortene IBS BA DSC/I-T kan Bosch-styringer i typerækken Bosch CL 300A,CL 350, CL 400/401, CL 500/501 forbindes med INTERBUS.
Tilslutningskortet fungerer i styringen som et systemeget ind-/udgangskort med variabelt adresseområde.
Der er adgang til INTERBUS ind- og udgangskortenes data enten direkte over periferien (L W EZ, T W AZ, ...) eller indirekte over procesforløbet (U B E, S B A, ...). Herigennem kan hele styringens sprog- og diagnoseomfang anvendes.
Aktiveringen af INTERBUS-systemet kan ske automatisk ved opstarten eller styret/parametreret. I den styrede driftsform transmitteres konfigurationsdata som busopbygning, placering af ind- og udgange samt diagnoseegenskaber til tilslutningskortet. Det sker over funktionsblokkene. Tilslutningskortet sammenligner de modtagne konfigurationsdata med den eksisterende busopbygning eller den rigtige definition (f.eks. dobbeltadressering).
Efter succesfuld test startes INTERBUS systemer, og applikationen har adgang til aktuelle ind- og udgangsdata.
Drifts- og fejltilstande vises i klar tekst ved hjælp af et firecifret LC-display. De samme informationer gøres tilgængelige for applikationen over diagnoseregistret. Diagnosefunktionerne udvides ved hjælp af systemfunktioner, som kan bruges til styring og systemdiagnose af INTERBUS.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2723042
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918141264
Toldtarifnummer 85389091