Kabler - IBSL PSC CU3/1,5-METER - 2722137

INTERBUS-Loop 2-aktuatorforsyningskabel, sort, 3 x 1.5 mm², metervare

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

IP65-lokalbus-kabler til aktuatorforsyningen
Til fieldbuskablerne leverer PHOENIX CONTACT tre forskellige kabeltyper, der er velegnede til forskellige anvendelser.
Anvendelsesområderne er i det væsentlige bestemt af de mekaniske egenskaber:
Standard-fieldbuskabler:
- til fast installation.
Højfleksible fieldbuskabler:
- kabelkædeapplikationer og
- hyppigt bevægede maskinkomponenter.
Fieldbuskabler til lægning i jord:
- til fast installation indendørs og udendørs samt i jorden.
Standard-fieldbuskabler (med tre ekstra ledere til strømforsyning):
- til fast installation
Højfleksible fieldbuskabler:
- kabelkædeapplikationer og
- hyppigt bevægede maskinkomponenter.
Fieldbuskabler til lægning i jord:
- til fast installation indendørs og udendørs samt i jorden.
Skærmning
For at beskytte dataledninger optimalt mod indkobling af støj skal kabelskærmen forbindes til anlæggets jordforbindelse i begge ender af buskablet. Der må ikke løbe udligningsstrømme gennem dataledningens skærm på grund af potentialforskelle.
For at undgå dette kan der foretages to foranstaltninger:
- Potentialudligning: Anlæggets jordforbindelsespunkter forbindes med hinanden via en separat ledning. Dermed løber en evt. udligningsstrøm gennem denne potentialudligning. (Se også DIN VDE 0100).
- Den kapacitive stelforbindelse af skærmen i den ene ende af kablet. Over denne forbindelse afledes kun indkoblet højfrekvent støj til jord. Der løber ingen lavfrekvent udligningsstrøm.
Alle nødvendige informationer om fremstilling af INTERBUS-kabler fremgår af IBS SYS INST UM, bestill.-nr. 27 54 28 6.
Ved fremstillingen af alle ovennævnte kabler anvendes der ingen isolationsmaterialer til kabelkapper og ledere, der indeholder substanser, der kan have ødelæggende virkning i forbindelse med lakeringsanlæg.

Varedata

Bestillingsnøgle 2722137
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140816
Toldtarifnummer 85444993