Tilslutningskort - IBS S7 300 BC-T - 2721947

Fieldbuskort til Siemens SIMATIC® S7 - 300-styringer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort til Siemens SIMATIC‚ S7-300-styringer
Via tilslutning IBS S/ 300 BC-T kan SIMATIC S7 300-styringer forbindes med INTERBUS
Ved den fieldbuskort IBS S7 300 BC-T står den enkle idriftsættelse ved hjælp af "Plug & Play" og den nemme betjening i forgrunden. Ved forsyningsspændingens tilslutning indlæses INTERBUS-konfigurationen og den startes automatisk.
Via softwaren IBS CMD kan INTERBUS konfigureres på en enkel måde. Disse data kan derefter gemmes på det stikbare Flashkort IBS MC FLASH.
Visning og bearbejdning af sensor- og funktionsblok sker som i den systeminterne end-/udgangsperiferi i STEP7.
Systemovervågningen udføres af en automatisk diagnosefunktion. Ved fejl vises diagnosedataene via LED'er på frontdisplayet og i et diagnose-register (styringens indgangsdataword).
INTERBUS-systemet styres via et funktionsregister. Ved en enkel indstilling af udgange kan diagnose- og styrefunktioner (til-/frakobling , brokobling af deltager, sletning af dianose-display, kvittering af meddelelser...) kaldes direkte.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2721947
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 118 (AX-2009)
GTIN 4017918132422
Toldtarifnummer 85389091