Tilslutningskort - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Fieldbuskort i PC/104-format, uden potentialeadskillelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort af Generation 4 til pc'er.
Med de intelligente fieldbuskort IBS PC ISA SC / I-T og IBS PC 104 SC-T findes to generation 4 højtniveausprog-programmerbare INTERBUS-fieldbuskort til pc'ere.
IBS PC 104 SC-T er en software-kompatibel udgave i det globalt standardiserede PC/104-format..
Der findes drivere til styresystemerne Windows NT, Windows 95 og DOS, der tillader adgangen til fieldbuskortet via en simpel interface.
Den nye, intelligente applikations-interface IBS PC SC HLI tillader en nem generering af effektive INTERBUS-applikationer med C, C++ eller Visual Basic i løbet af meget kort tid. Her kan softwaren IBS CMD SWT G4 anvendes til parametrering af INTERBUS-systemet ved at integrere en eksportfilter for IBS PC SC HLI.
De tilbudte systempakker indeholder desuden en økonomisk bestillingspakke, bestående af fieldbuskort, manualerne, alle drivere og CMD.

Dine fordele

  • Direkte integration i OPC-baserede visualiseringssystemer over OPC-server
  • Ekstern 24 V DC-spændingsforsyning
  • Installation af flere kort i en pc med overvågning af flere INTERBUS-linjer
  • Parametrering og diagnose med Diag+
  • Adgang til højniveausprog-applikationer over HFI
  • Adgang til data i INTERBUS-systemet og i styringen over visualiseringsstationer
  • Funktionskompatible drivere
  • INTERBUS-parameterkanal (PCP) understøttes
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2721701
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Toldtarifnummer 84733020