Busterminal - IBS ST ZF 24 BKM-LK - 2721688

INTERBUS-ST-busterminal, 24 V DC, med lysleder-F-SMA-stik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS ST standard -busterminaler
INTERBUS-busterminalen forbinder ind-/udgangsmodulerne i en ST-station med INTERBUS-netværket.
Afhængig af det anvendte overførselsmedium er busterminalerne konstrueret med forskellige bustilslutninger. Til kobberledere leveres de med D-SUB- og MINI-COMBICON-stik. Varianterne til lysledertilslutning er bestykket med F-SMA-stik.
Busterminalerne fås i to forskellige effektklasser. De kan betjene maks. 4 eller 8 ind-/ udgangsmoduler på en busterminal.
Inden i en modulær INTERBUS-ST-station overtager busterminalen følgende funktioner:
- opfriskning af INTERBUS-fjernbussignaler
- potentialeadskillelse i fjernbus-elementerne
- Afkobling af den videreførende fjernbus eller af de tilsluttede ind-/udgangsmoduler fra INTERBUS-netværket pr. software-kommando
- forsyning af de tilsluttede ind-/udgangsmoduler med en potentialadskilt spændingsforsyning ved hjælp af et integreret netapparat

Varedata

Bestillingsnøgle 2721688
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918154462
Toldtarifnummer 85389091