I/O-modul - IB ST ZF 24 AI 4/I - 2721264

Illustrationen viser udgaven IB ST 24 AI 4/I

INTERBUS-ST-analog-indgangsmodul, 4 galvanisk adskilte indgange, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, kapslingsklasse IP20, bestående af: klemmedel med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST analog-indgangsmoduler
Det omfattende produktprogram af analoge INTERBUS-ST-indgangsmoduler giver et optimalt produktudvalg og kan anvendes til mange forskellige opgaver.
Alle gængse analoge standardsensorer med spændings-, strøm- og temperatursignaler kan registreres. De analoge INTERBUS-ST-indgangsmoduler udmærker sig især ved
- høj målenøjagtighed
- meget hurtig måleværdiregistrering
- meget god støj- og nulpunktsundertrykkelse
- konstantspændingsmodul til tilslutning af passive sensorer

Desuden garanteres en meget høj funktionssikkerhed ved hjælp af en række foranstaltninger, også under ekstreme industrielle miljøpåvirkninger. Dertil kommer integrerede sikkerhedsanordninger som
- watchdog-overvågning af processoren
- overvågning af forsyningsspænding og
især omfattende EMC-foranstaltninger, som f.eks. et nyt afskærmningskoncept.
Der er således en separat skærmtilslutningsmulighed for hver indgang, uden at det er nødvendigt med flere eksterne tilslutninger. Ved påklipsning på bæreskinnen etableres der automatisk en jordforbindelse mellem INTERBUS-ST og bæreskinnen.

Varedata

Bestillingsnøgle 2721264
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140489
Toldtarifnummer 85389091