I/O-modul - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

Illustrationen viser variant IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST-analog-indgangsmodul, 8 indgange, 0 til 10 V, 0 til 5 V, 0 til 25 V, 0 til 50 V,kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard-analog-indgangsmoduler
Det omfattende produktprogram af analoge INTERBUS-ST-indgangsmoduler giver et optimalt produktudvalg og kan anvendes til mange forskellige opgaver.
Alle gængse analoge standardsensorer med spændings- eller strømsignaler kan registreres. De analoge INTERBUS-ST-indgangsmoduler udmærker sig især ved
- høj målenøjagtighed
- meget hurtig måleværdiregistrering
- meget god støj- og nulpunktsundertrykkelse
- konstantspændingsmodul til tilslutning af passive sensorer

Desuden garanteres en meget høj funktionssikkerhed ved hjælp af en række foranstaltninger, også under ekstreme industrielle miljøpåvirkninger. Dertil kommer integrerede sikkerhedsanordninger som
- watchdog-overvågning af processoren
- overvågning af spændingsforsyningen og især omfattende EMC-foranstaltninger, som f.eks. et nyt afskærmningskoncept
Der er således en separat skærmtilslutningsmulighed for hver indgang, uden at det er nødvendigt med flere eksterne tilslutninger. Ved påklipsning på bæreskinnen etableres der automatisk en jordforbindelse mellem INTERBUS-ST og bæreskinnen.
Alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik, er naturligvis også indeholdt her.

Dine fordele

  • Standardsignaltyper (spænding og strøm)
  • Temperaturregistreringsmoduler

Varedata

Bestillingsnøgle 2721222
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140441
Toldtarifnummer 85176200