I/O-modul - IB ST ZF 24 DO16R/S - 2721141

Illustrationen viser variant IB ST 24 DO 16R/S

INTERBUS-ST-digital-udgangsmodul, 16 relæudgange med sluttekontakt, 3-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST digital-udgangsmoduler til vekselspændinger
De digitale INTERBUS-udgangsmoduler er konstrueret til tilslutning af digitale aktuatorer, som elektromagnetiske ventiler, kontaktorer og optiske signalgivere.
Ud over standardmodulerne IB ST 24 BDO ... afrundes programmet med moduler med en udvidet funktion.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov. Derudover er nogle moduler forsynet med yderligere elektroniske funktionaliteter som:
- placering af udgangskanalerne i op til fire potentialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse af hver udgangskanal
- højere udgangsstrøm
som er nødvendige i de enkelte anvendelsestilfælde.
Begge produktlinjer besidder alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik.

Varedata

Bestillingsnøgle 2721141
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140380
Toldtarifnummer 85389091