I/O-modul - IB ST 230 DI 16/3 - 2721099

Digitalt INTERBUS-ST indgangsmodul, 16 indgange, 230 V AC, 3-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: klemmedel med skruetilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST digital-indgangsmoduler
De digitale INTERBUS-ST-indgangsmoduler er egnede til tilslutning af digitale styresignaler, som frembringes af bl.a. kontakter, endestop eller elektroniske nærhedsfølere.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov.
Alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik, er naturligvis også indeholdt her.

Varedata

Bestillingsnøgle 2721099
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140359
Toldtarifnummer 85389091