I/O-modul - IB ST 24 BAO 8/U - 2721044

INTERBUS-ST-analog-udgangsmodul D/A-opløsning 13 bit, 8 udgange, - 10 til + 10 V, -12 til + 12 V, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST-standard-analog-udgangsmoduler
Disse 8-kanalmoduler er et prisbilligt alternativ i applikationer med mange analoge aktuatorer.
IB ST 24 BAO 8/U har ud over standard-udgangsspændingen fra -10 til +10 V også et udvidet udgangsområde fra -12 til +12 V.
Er den høje 12-bit opløsning ikke nødvendig for udgangsværdien, gør IB ST 24 BAO 8/U-8B det muligt at spare PLC-hukommelsesplads ved at sammenfatte hver 2 kanaler på 8 bit til et dataword. Af andre kendetegn skal følgende nævnes:
- Diagnose-LED'er informerer til enhver tid direkte om driftstilstanden.
- Alle modulerne kan mærkes individuelt på det store, opklappelige tekstfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer.
- Modulelektronikken er udført stikbart, dvs. at den passive grundklemmeblok i tilfælde af fejl forbliver monteret på bæreskinnen, uden at ledningerne demonteres, mens den aktive elektronik kan udskiftes hurtigt og enkelt uden brug af værktøj. - Sikringerne er placeret i modulerne så de er lettilgængelige udefra,
og en fejl kan således rettes på et minimum af tid.
- Forbindelsen til jordlederen oprettes direkte via bæreskinnen.
- Ledertilslutningerne kan mærkes individuelt med standardmærkningstilbehør, f.eks. type ZB 6 osv.

Dine fordele

  • Standardsignaltyper (spænding og strøm)
  • Temperaturregistreringsmoduler

Varedata

Bestillingsnøgle 2721044
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132316
Toldtarifnummer 85389091