Tilslutningskort - IBS S7 300 DSC-T - 2719975

Fieldbuskort til Siemens SIMATIC® S7 300-styringer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort til Siemens SIMATIC‚ S7-300-styringer
Via fieldbuskortene IBS S7 300 BC-T og IBS S7 300 DSC-T kan SIMATIC S7 300-styringer forbindes med INTERBUS.
Ved den økonomiske grundvariant IBS S7 300 BC-T står den enkle idriftsættelse ved hjælp af "Plug & Play" og den nemme betjening i forgrunden. Ved forsyningsspændingens tilslutning indlæses INTERBUS-konfigurationen og den startes automatisk. Diagnose- og driftstilstande vises direkte på fieldbuskortet ved hjælp af flere LED'er.
Med det komfortable Hig-End-fieldbuskort IBS S7 300 DCS-T udvides ydeevnen med:
- dataforbehandlende funktioner,
- synkrone driftstyper.
- udvidede parametreringsmuligheder via softwaretool IBS CMD SWT G4 og
- PCP-kommunikation.
Set udefra ligger forskellen mellem IBS S7 300 DSC-T og basisudgaven i et stikbart Flashkort og det velkendte diagnosedisplay med separat tastatur til betjening af de mange displayfunktioner. Ved at vise diagnosedata som klartekst kan opståede fejl udbedres på meget kort tid og på denne måde kan applikationens tilgængelighed øges markant.
Systemovervågningen udføres af en automatisk diagnosefunktion. Selvfølgelig er diagnosedata også tilgængelige for styringen via et diagnoseregister (indgangsdataword) og kan f. eks. anvendes i visualiseringssystemer.
Med IBS SMD kan INTERBUS paramatereres på en nem måde. Disse parametreringsdata kan derefter gemmes på fieldbuskortet, på det stikbare Flashkort af type IBS MC FLASH. Ved udskiftning a fieldbuskortet kan hele INTERBUS-parametreringen simpelthen omstikkes med FLASH-kortet.
Visning og bearbejdning af sensor- og funktionsblok sker som i den systeminterne end-/udgangsperiferi i STEP7.
INTERBUS-systemet styres via et funktionsregister. Ved en enkel indstilling af udgange kan de hyppigt brugte diagnose- og styrefunktioner (f. eks. til-/frakobling , brokobling af deltager, sletning af dignose-display, kvittering af meddelelser...) kaldes direkte.

Dine fordele

  • Moduler til STEP 7 forenkler integrationen
  • INTERBUS med op til 8.192 I/O-punkter pr. tilslutningskort
  • Maks. 2 MBaud INTERBUS-overførselshastighed
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2719975
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 436 (C-8-2013)
GTIN 4017918132293
Toldtarifnummer 85389091