Tilslutningskort - IBS S7 400 DSC/I-T - 2719962

Fieldbuskort til Siemens SIMATIC® S7 400-styringer, med potentialeadskillelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort til Siemens SIMATIC‚ S7-400-styringer
Fieldbuskortet IBS S7 400 DSC/I-T forbinder SIMATIC S7 400 styring med INTERBUS.
Efter tilslutning af spændingsforsyningen indlæses INTERBUS konfigurationen automatisk og startes med den angivne parametrering. Opsætning og parametrering af bussystemet foretages enkelt ved hjælp af softwaren IBS CMD og gemmes på et stikbart flashkort.
Følgende funktioner understøttes:
- procesdata forbehandling,
- synkron driftstype,
- parametrering af alternative og skiftende busdele
- parametrering over CMD,
- idriftsættelse i "Plug & Play"-teknik.
For vise den omfattende INTERBUS-systemdiagnose er fieldbuskortet udstyret med et stort LCD-display, hvor drifts- og fejltilstande vises i klartekst.
INTERBUS-systemet styres via en funktionsregister, der udløser styrefunktioner (til- og frakobling, suspendering af deltagere, sletning af diagnoser) via en enkel indstilling af udgange.
Den nemme betjening og den effektive diagnose letter ibrugtagningen og øger anlæggets drift.
Husets underdel kan efter parametrering og ubrugtagning af fieldbuskortet afdækkes med afskærmning.

Dine fordele

  • Moduler til STEP 7 forenkler integrationen
  • INTERBUS med op til 8.192 I/O-punkter pr. tilslutningskort
  • Maks. 2 MBaud INTERBUS-overførselshastighed
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2719962
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DREAAA -
Katalogside Side 437 (C_8_2013)
GTIN 4017918140311
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.026,000 g
Toldtarifnummer 85389091