Tilslutningskort - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Tilslutningskort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS slavetilslutningsmodul til Siemens SIMATIC‚ S5-90/95U- og 100U-styringer. SIMATIC-styringerne S5 90U/95U og 100U kan let integreres i et Interbus-netværk via slave-tilslutningsmodulet IBS S5 100 SL-T. Tilslutningen af modulet sker over et fladkabel som ved et SIMATIC-busmodul. Den ønskede databredde indstilles ved hjælp af en omskifter. Ved tilslutningen udveksler modulet data med det overordnede Interbus-netværk via styringens ind- og udgangsområde.
Slave-tilslutningsmodulet har følgende særlige kendetegn:
- Indstillelig databredde
- Separat spændingsforsyning
- Diagnosevisninger
- Montering på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2719755
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DREAAA -
GTIN 4017918132279
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 316,900 g