I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Digitalt ind-/udgangsmodul, til anvendelse i robotter, IP65 beskyttelse, 8 indgange, 24 V DC, 4-leder-tilslutningsteknik eller 8 udgange, 24 V DC, 0,5 A, 3-leder-tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Som ind-/udgangsmodul for robotkonceptet fås modulerne IBS IP CDIO/R24.... Metalhuset muliggør anvendelse i svejseapplikationer. Det kan anvendes direkte på svejsetransformatoren på grund af monteringen på en klemkasse. Modulerne tilsluttes over et 17-polet rundstik. Foruden INTERBUS og spændingsforsyningen fører dette to yderligere signalledninger til konstantstrømregulering (KSR) og til sekundærkredsovervågning (SKÜ). Disse signaler indsløjfes på undersiden af .../SF-enhederne og kræves ved svejsestrømstyringen til regulerings- og overvågningsopgaver.
Der fås to modultyper:
Modulet IBS IP CDIO 24-8 ...råder over 8 kanaler som valgfrit kan anvendes som indgange eller udgange.
Modulet IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. råder over 12 indgange og 8 udgange.

Dine fordele

  • Kapslingsklasse IP65
  • Potentialadskillelse periferi og buslogik

Varedata

Bestillingsnøgle 2719467
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNIA23 -
GTIN 4017918240424
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 668,700 g
Toldtarifnummer 85176200