Tilslutningskort - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

Pc-fieldbuskort i ISA-format, med potentialeadskillelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-fieldbuskort af Generation 4 til pc'er.
Med de intelligente fieldbuskort IBS PC ISA SC / I-T og IBS PC 104 SC-T findes to generation 4 højtniveausprog-programmerbare INTERBUS-fieldbuskort til pc'ere.
IBS PC 104 SC-T er en software-kompatibel udgave i det globalt standardiserede PC/104-format..
Der findes drivere til styresystemerne Windows NT, Windows 95 og DOS, der tillader adgangen til fieldbuskortet via en simpel interface.
Den nye, intelligente applikations-interface IBS PC SC HLI tillader en nem generering af effektive INTERBUS-applikationer med C, C++ eller Visual Basic i løbet af meget kort tid. Her kan softwaren IBS CMD SWT G4 anvendes til parametrering af INTERBUS-systemet ved at integrere en eksportfilter for IBS PC SC HLI.
De tilbudte systempakker indeholder desuden en økonomisk bestillingspakke, bestående af fieldbuskort, manualerne, alle drivere og CMD.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2719234
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146
Toldtarifnummer 84733020