Gennemgangsklemme - UDK 3 BU - 2718277

1-etages klemme med dobbelttilslutning i begge sider, tværsnit: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • To tilslutningssteder på hver side til optagelse af flere ledere
  • Dobbelt broskakt muliggør individuel potentialforgrening og forsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 2718277
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1213 -
Katalogside Side 432 (C_1_2017)
GTIN 4017918105136
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,500 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)