Sensor-/aktuatorklemme - VIOK 1,5-2D - 2718196

Sensor-/aktuatorklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Denne klemme er konstrueret med 2 gennemgangs- og 2 samleskinneetager
  • Den anvendes til tilslutning af programmerbare initiatorer eller initiatorer med selvovervågning, der kan styres via den anden gennemgangsetage

Varedata

Bestillingsnøgle 2718196
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1218 -
Katalogside Side 449 (C_1_2017)
GTIN 4017918062262
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,440 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)