Sensor-/aktuatorklemme - VIOK 1,5-LA 48RD/MU-O - 2718086

Illustrationen viser varianten VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Sensor-/aktuatorklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2718086
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1218 -
GTIN 4017918062170
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,860 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)