Sensor-/aktuatorklemme - VIOK 1,5 - 2718015

Sensor-/aktuatorklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Initiatorsignalledningerne tilsluttes i den øverste klemmeetage, der kan tekstes med almindelige klemrækkemærkeskilte
  • Denne klemme er en kombination af klemmen DIK ... og DOK ..., hvormed det er muligt kun at anvende en klemme til initiatorer og aktuatorer
  • PE-tilslutningen befinder sig i nederste etage
  • De to midterste klemmesteder overtager initiatorens potentialforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 2718015
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1218 -
Katalogside Side 448 (C_1_2017)
GTIN 4017918062118
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,290 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)