Sensor-/aktuatorklemme - DOK 1,5-2D - 2717139

Sensor-/aktuatorklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Samme kontur som 3-etages initiatorklemmerne DIK ...
  • Til optisk signalisering af initiator- og aktuatorfortrådning fås klemmerne med kontrollampe i rød og grøn
  • Til poloverspringende brokobling kan indlægsbroernes tænder nemt klipses af
  • Initiatorsignalledningerne tilsluttes i den øverste klemmeetage, der kan tekstes med almindelige klemrækkemærkeskilte
  • I modsætning til DIK-klemmerne kontakterer udgangsklemmerne på den nederste etage direkte på bæreskinnen. Tilslutningen er grøn/gul som PE-tilslutning.
  • Indbyrdes fortrådning af en aktuator og en initiator er uden problemer muligt
  • En fri fortrådning af alle klemmesteder samt en fast positionering af broen garanteres, da indlægsbroens kamryg låses sammen med klemmehusene
  • Den midterste etage forsyner de tilsluttede aktuatorer med spænding

Varedata

Bestillingsnøgle 2717139
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1217 -
Katalogside Side 447 (C_1_2017)
GTIN 4017918102111
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,140 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)