Sensor-/aktuatorklemme - DOK 1,5-DIO-M-O - 2717126

Sensor-/aktuatorklemme, med integreret diode, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2717126
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1217 -
GTIN 4017918242817
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,740 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)