Sensor-/aktuatorklemme - DIKD 1,5-LA 24GN/U-O - 2716402

Sensor-/aktuatorklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til optisk signalisering af initiator- og aktuatorfortrådning fås klemmerne med kontrollampe i rød og grøn

Varedata

Bestillingsnøgle 2716402
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1217 -
Katalogside Side 445 (C_1_2017)
GTIN 4017918061920
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,668 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)