Mærkestrimler - ZB 5,8:UNBEDRUCKT - 2715209

Illustrationen viser en kombination af varianterne ZB 5,8 uden tryk, ZB 5,8 SO/CMS og ZB 5 LGS- ZB 7,5 LGS med fortløbende tal

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,8 mm, skriftfelt: 5,75 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2715209
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 126 (C_3_2017)
GTIN 4017918061388
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,190 g
Toldtarifnummer 39269097