Installationsjordklemme - PIK 6-PE/L/L - 2714271

Installationsjordklemme, Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Samme kontur som PIK 4-klemmerne

Varedata

Bestillingsnøgle 2714271
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918108755
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,030 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)