Installationsjordklemme - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Installationsjordklemme, Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Samme kontur som PIK 4-klemmerne

Varedata

Bestillingsnøgle 2714268
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1253 -
Katalogside Side 590 (C_3_2013)
GTIN 4017918104863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,270 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)