Installationsetageklemme - PIK 4-L - 2714048

Installationsetageklemme, Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • De andre typer i PIK-familien skaber mulighed for alle andre koblingsvarianter, som man kan støde på i praksis
  • F.eks. kan der ved en kombination af PIK 4‑PE/L/NT og PIK 4‑L/L tilsluttes en 3-faset strømkreds på en bredde på kun 12,4 mm. Dette giver en pladsbesparelse på hele 18,6 mm i forhold til den traditionelle tilslutning med 1-etages-installationsklemmer

Varedata

Bestillingsnøgle 2714048
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061296
Toldtarifnummer 85369010