Elektronikhus - ME MAX 45 G 3-3 KMGY - 2713926

Komplet hus, længde: 99 mm, uden ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 45 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2713926
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHABA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 688 (C_1_2013)
GTIN 4017918936273
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 73,552 g
Toldtarifnummer 85369010