Printkortklemme - MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY - 2713735

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2713735
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Katalogside Side 685 (C_1_2013)
GTIN 4017918914462
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,840 g
Toldtarifnummer 85369010