Elektronikhus - ME MAX 35 G U-U1 KMGY - 2713528

Komplet hus uden ventilationsslidser, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 35 mm, længde: 99 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2713528
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 687 (C-1-2013)
GTIN 4017918936099
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,090 g
Toldtarifnummer 85389099