Elektronikhus - ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - 2713104

Komplet hus, længde: 93,1 mm, uden ventilationsslidser, farve: lysegrå, bredde: 6,2 mm, højde: 101,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2713104
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHABA -
Katalogside Side 683 (C_1_2013)
GTIN 4017918984786
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,407 g
Toldtarifnummer 85369010