Elektronikhus - ME 22,5 UTG/FE BU - 2713036

Indbygningshus uden ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Uden busforbindelser, farve: blå, bredde: 22,5 mm, længde: 99 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2713036
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918907723
Toldtarifnummer 85472000