Elektronikhus - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Indbygningshus, længde: 99 mm, uden ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Uden busforbindelser, farve: rød, bredde: 17,5 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
  • Stor bestykningsflade
  • Lille modulbredde ved store poltal
  • Let forsænkede etiketflader
  • Samme printkortgeometri for alle indbygningsbredder og versioner
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Hurtig montering ved påklipsning på alle gængse symmetriske bæreskinner efter EN 60715
  • Indpræget materiale-og delemærkning uden på husdelene i henhold til den tyske lov om genbrug "Kreislaufwirtschaftsgesetz" (genbrugsevne)
  • Omkostningsbesparelser på grund af en lettere produktion af produktet
  • Mulighed for integreret BUS-tilslutning i huset, valgfrit med parallel eller seriel kontaktering
  • Snaplåsfod af metal
  • Hel eller delvis udtrækning af printkortet mulig
  • Funktionsjordkontakt (EMC), der er integreret i husets underdel

Varedata

Bestillingsnøgle 2709969
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918888428
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,710 g