Elektronikhus - ME 35 UT TBUS GN - 2709532

Indbygningshus, længde: 99 mm, med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: grøn, bredde: 35 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2709532
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAC -
Katalogside Side 325 (CC_2002)
GTIN 4017918904579
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,272 g
Toldtarifnummer 85472000