Elektronikhus - ME 45 UTM BU - 2709228

Indbygningshus, med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Uden busforbindelser, farve: blå, bredde: 22,5 mm, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2709228
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAZ -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918849511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,501 g