Bluetooth-konverter - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Bluetooth-konverter til trådløs overførsel af RS-232-, RS-422- og RS-485-grænseflader. Montering på bæreskinne. MCX-tilslutning til ekstern antenne. Forsyning 24 V AC/DC.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2708517
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 547 (IF-2009)
GTIN 4017918974169
Toldtarifnummer 85176200