Lyslederkonvertere - PSI-MOS-RS232/FO 660 T - 2708410

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-232-grænseflader op til 115,2 kbit/s, T-kobler med to lysledergrænseflader (FSMA), 660 nm, til polymer-/PCF-lyslederkabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over bæreskinnekonnektorer
  • Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (RS-232 // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
  • Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
  • Potentialfri koblingskontakt til hurtig alarmering af kritiske lyslederstrækninger
  • Automatisk datarateregistrering til alle datahastigheder op til 115,2 kbit/s
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2708410
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC215 -
Katalogside Side 333 (C_6_2017)
GTIN 4017918974107
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 195,080 g
Toldtarifnummer 85176200