Lyslederkonvertere - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - 2708397

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-422/RS-485-4-leder/INTERBUS op til 2 Mbit/s, T-kobler med to lysledergrænseflader (BFOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (Multimode)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemrangering af forsyningsspændingen over bæreskinnekonnektorer
  • Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (INTERBUS // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
  • Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
  • Potentialfri koblingskontakt til hurtig alarmering af kritiske lyslederstrækninger
  • Automatisk datarateregistrering til alle datahastigheder op til 2 Mbit/s
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2708397
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC216 -
Katalogside Side 331 (C_6_2017)
GTIN 4017918974091
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 209,580 g
Toldtarifnummer 85176200